DAC161S997EVM

DAC161S997EVM

지금 주문하기

개요

DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user input on PC software. Board also provides Isolation between PC and the MCU+DAC.

특징
  • 2-Wire Loop-powered configuration along with MCU helps prototyping remote sensor transmitter
  • Isolated USB interface to PC
  • Can be used with PC software or as a Standalone tranmitter
  • Hardware confirgurable Error o/p current
  • JTAG and GPIO header of MSP430
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC161S997 — 내부 레퍼런스 및 4mA~20mA 전류 루프 드라이브를 지원하는 16비트 정밀 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

DAC161S997GUI — GUI Control Software for DAC161S997EVM

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DAC161S997EVM — DAC161S997 16비트 DAC, 내부 레퍼런스 및 4~20mA 전류 루프 드라이브 평가 모듈

DAC161S997GUI — GUI Control Software for DAC161S997EVM

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
DAC161S997EVM — DAC161S997 16비트 DAC, 내부 레퍼런스 및 4~20mA 전류 루프 드라이브 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) 2016. 2. 29
인증서 DAC161S997EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2