DAC5652AEVM

DAC5652AEVM

지금 주문하기

개요

DAC5652A EVM(평가 모듈)은 10비트, 275MSPS DAC(디지털-아날로그 컨버터)인 DAC5652A를 평가하는 데 사용됩니다. DAC5652AEVM에는 DAC5652A 풀 스케일 출력 샘플링 범위를 수용할 수 있는 단일 종단 변압기 결합 아날로그 출력이 있습니다. 이 EVM은 TI의 TSW1400EVM 데이터 캡처/패턴 생성기 툴과 직접 연결하도록 설계되었습니다.

고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACONVERTERPRO-SW) 분석 툴을 통해 추가 지원이 제공됩니다. 또한 회로도, 거버 및 BOM(재료 사양서)이 포함된 DAC5652AEVM 설계 패키지도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 10비트 듀얼 전송 DAC(디지털-아날로그 컨버터)
  • 업데이트 속도 275 MSPS
  • 높은 SFDR(Spurious-Free Dynamic Range): 5MHz 출력에서 80dBc
  • 듀얼 또는 신호 인터리브 데이터
  • 소형 QFN(Quad Flatpack No-lead) 6mm x 6mm 패키지
고속 DAC(>10 MSPS)
DAC5652A — 듀얼 채널 10비트 275MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 평가 보드 주문하기 - DAC5652AEVM
  2. FPGA 패턴 생성기 주문하기(필요한 경우) - TSW1400EVM
  3. 평가 보드 사용 설명서 읽기
  4. 양쪽 보드에 필요한 전원 공급 장치를 가지고 있거나 구입했는지 확인합니다
  5. 평가 보드용 GUI를 다운로드해 설치합니다
  6. TSW1400EVM 패턴 생성기 카드용 HSDCPro 소프트웨어를 다운로드해 설치합니다

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC5652AEVM — DAC5652A Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog (DAC) Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC5652AEVM — DAC5652A Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog (DAC) Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC5652AEVM User's Guide 2018. 5. 11
인증서 DAC5652AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW — 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어