DAC80508-04EVM

DAC80508 및 DAC80504 평가 모듈

DAC80508-04EVM

지금 주문하기

개요

DAC80508-04EVM 평가 모듈(EVM)은 DAC80504 및 DAC80508 장치를 평가하기 위한 플랫폼입니다. DAC80508은 EVM에 설치됩니다. 사용자는 DAC80508을 DAC80504로 교체할 수 있습니다. 이 장치는 16비트 버퍼 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)입니다. 이 장치에는 2.5V 5ppm/°C 내부 레퍼런스와 1.25V(게인=0.5), 2.5V(게인=1) 또는 5V(게인=2)의 전체 출력 전압을 제공하는 사용자 선택 가능한 게인 구성이 포함되어 있습니다. DAC80508은 단일 2.7V~5.5V 전원으로 작동하며, 단조성이 검증되었으며 ±1 LSB INL의 탁월한 선형성을 제공합니다.

특징
  • 통합형 비선형성(INL): 16비트 해상도에서 ±1 LSB(최대)
  • 통합 2.5V 정밀 내부 레퍼런스
  • 높은 구동 능력: 공급 레일에서 0.5V로 20mA
  • 저전력: 5.5V에서 채널당 0.7mA
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC80504 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 QFN 패키지의 진정한 16비트, 4채널, SPI 전압 출력 DAC DAC80508 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC80508-04EVM — DAC80508 and DAC80504 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC80508-04EVM DAC80508 and DAC80504 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC80501 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 WSON 패키지의 진정한 16비트, 1채널, SPI/I2C, 전압 출력 DAC DAC80502 듀얼 채널, 1LSB INL, 16비트, SPI 전압-출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC80504 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 QFN 패키지의 진정한 16비트, 4채널, SPI 전압 출력 DAC DAC80508 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC DAC80516 내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 드라이브 기능을 지원하는 16채널 16비트 전압 출력(0-5V)
하드웨어 개발
평가 보드
DAC80502-01EVM DAC80502 및 DAC80501 평가 모듈 DAC80508-04EVM DAC80508 및 DAC80504 평가 모듈 DAC80516EVM DAC80516 평가 모듈
다운로드 옵션

DAC8050XEVM-GUI DAC8050XEVM GUI Installer

close
버전: 2.0
출시 날짜: 2024. 5. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC80501 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 WSON 패키지의 진정한 16비트, 1채널, SPI/I2C, 전압 출력 DAC DAC80502 듀얼 채널, 1LSB INL, 16비트, SPI 전압-출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC) DAC80504 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 QFN 패키지의 진정한 16비트, 4채널, SPI 전압 출력 DAC DAC80508 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC DAC80516 내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 드라이브 기능을 지원하는 16채널 16비트 전압 출력(0-5V)
하드웨어 개발
평가 보드
DAC80502-01EVM DAC80502 및 DAC80501 평가 모듈 DAC80508-04EVM DAC80508 및 DAC80504 평가 모듈 DAC80516EVM DAC80516 평가 모듈

출시 정보

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC80508-04 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 13
인증서 DAC80508-04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 13
인증서 DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 8