DAC8218EVM

DAC8218 평가 모듈

DAC8218EVM

지금 주문하기

개요

The DACxx18EVM features the DAC7718, DAC8218, or DAC8718 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution serial input Digital to Analog Converter (DAC). The DACxx18EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM provides the serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP base system. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers. REF5050 (+5.0VDC source) and REF5025 (+2.5VDC) are pin compatible with the REF50xx family allowing a wide variety of reference values.

특징
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DACxx18 family
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8218 8진, 저전력, 14비트, +/-16.5V 출력 직렬 입력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8218EVM — DAC8218 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8218EVM DAC8218 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8218EVM User's Guide (Rev. A) 2011. 5. 11
인증서 DAC8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2