DAC8550EVM

DAC8550EVM

지금 주문하기

개요

The EVM features the DAC8550EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. Stacking allows a total of two channels for the DAC8550 to be used provided the frame synchronization signal is unique for each EVM board stacked.

특징
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSPs as well as the MSP430 MCU
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • A precision +5 V reference is provided as default reference for the DAC via U3
  • Headers J2 and P2, top and bottom, pass through connectors are used for interface signals
  • The DAC outputs can be monitored through specific pins of J4 header connector
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8550 — 16비트, 초저 글리치 전압 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8550EVM — DAC8550 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8550EVM — DAC8550 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 2006. 9. 18
인증서 DAC8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2