DAC8565EVM

DAC8565EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 DAC8565 디지털-아날로그 컨버터(DAC)를 탑재합니다. DAC8564/65EVM은 기본적으로 활성화되는 내장 2.5V 내부 레퍼런스를 갖춘 16비트 고해상도 쿼드 채널 직렬 입력 DAC의 기능 및 성능을 빠르고 쉽게 평가할 수 있도록 설계된 간단한 평가 모듈입니다. 이 EVM은 모든 호스트 마이크로프로세서 또는 TI DSP 기반 시스템과 통신할 수 있는 직렬 인터페이스를 탑재합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC7564 — 12비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 2.5V의 출력 전압 DAC, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 제로 리셋 DAC7565 —  2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 중간 눈금 리셋을 지원하는 12비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 출력 전압 DAC DAC8164 — 14비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 2.5V의 출력 전압 DAC, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 제로 리셋 DAC8165 — 2.5V, 2ppm/°C 내부 레퍼런스 및 중간 눈금 리셋을 지원하는 14비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, 출력 전압 DAC DAC8564 — 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치, Vout DAC와 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스 DAC8565 — 2.5V, 2ppm/C 내부 레퍼런스와 중간 스케일 리셋을 지원하는 16비트, 쿼드 채널, 초저 글리치 출력 전압 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8565EVM — DAC8565 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8565EVM — DAC8565 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8564/65 EVM 2008. 6. 9
인증서 DAC8565EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2