DAC8771EVM

DAC8771EVM

지금 주문하기

개요

DAC8771 평가 모듈(EVM)은 DAC8771 장치의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. DAC8771은 적응형 전원 관리를 지원하는 16비트, 싱글 채널, 프로그래밍 가능한 전류 또는 전압 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)입니다. DAC8771EVM에는 Microsoft® Windows® XP 및 7/8/10 운영 체제와 호환되는 평가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

특징
  • 싱글 채널, 16비트 프로그래밍 가능한 전류 출력 및 전압 출력 
  • 적응형 벅-부스트 전원 관리 
  • 넓은 단일 전원 공급 범위: 12V~36V 
  • 출력 전류 범위: 0mA~24mA, 3.5mA~23.5mA, 0mA~20mA, 4mA~20mA, ±24mA
  • 출력 전압 범위: 0V~5V, 0V~10V, ±5V, ±10V(20%의 오버레인지 포함/미포함으로 모두 구성 가능)

  • DAC8771 평가 보드
  • SM-USB-DIG
  • USB 케이블

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8771 — 적응형 전원 관리 기능을 갖춘 싱글 채널 16비트 전압 및 전류 출력 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8771EVM — DAC8771 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8771EVM — DAC8771 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DAC8771EVM — DAC8771 평가 모듈

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
DAC8771EVM — DAC8771 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8771 Evaluation Module 2018. 2. 21
인증서 DAC8771EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2