DAC8820EVM

DAC8820EVM

지금 주문하기

개요

The DAC8820EVM is a full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or the DAC8820 devices. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated asynchronously using the LDAC pin. Developed for a wide range of supply voltages, these DACs can be operated from 2.7 V to 5.5 V. The EVM ships with either the DAC8806 (DAC8806EVM) or the DAC8820 (DAC8820EVM) device installed. The chip select function, set to the installed device, is decoded allowing the EVM user to use up to three EVMs together.

특징
  • Full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820, parallel digital-to-analog converters (DAC)
  • Onboard reference selection options for ±10 V or external source
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K and HPA-MCU Interface Boards. For use with a variety of TI DSP Starter Kits (DSKs) and Micro controllers, such as the TMS470
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8820 — 16비트, 병렬 입력 멀티플라잉 DAC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8820EVM — DAC8820EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8820EVM — DAC8820EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC8806/20EVM (Rev. A) 2007. 5. 24
인증서 DAC8820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2