DAC8831EVM

DAC8831EVM

지금 주문하기

개요

This EVM features the DAC8831/32 16-bit resolution, un-buffered voltage output digital-to-analog converter. The board also supports the 14-pin QFN package (RGY) only for the DAC8831/32. This board affords a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high-resolution DAC. The EVM includes an on-board reference and buffer circuits that allow high speed serial interface with a variety of TI DSPs and micro controller interface boards.

특징
  • Slide switch SW1 provides the means to supply unipolar or bipolar output operation.
  • For wider dynamic range the EVM can be configured to use an external reference to increase output swing
  • Because the EVM is designed on TI's Modular form factor custom cable design is not necessary
  • The EVM has an on-board voltage reference of +2.5 VDC and is jumper selectable via jumper W1
  • The output characterization test, for the DAC8831/32, is performed using an OPA735 output Op-Amp
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8831 — 16비트, 초저전력, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DAC8831EVM — DAC8831 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DAC8831EVM — DAC8831 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

DAC8831EVM-GUI — DAC8831 EVM용 평가 모듈.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8831 — 16비트, 초저전력, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8832 — 16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
DAC8831EVM — DAC8831 평가 모듈

DAC8831EVM-GUI — DAC8831 EVM용 평가 모듈.

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2024. 10. 2
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8831 — 16비트, 초저전력, 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터 DAC8832 — 16비트 초저전력 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
DAC8831EVM — DAC8831 평가 모듈

출시 정보

DAC8831EVM GUI 1.0.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DAC883xEVM (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 3
인증서 DAC8831EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024. 8. 22