DEM-OPA-DSN-EVM

DEM-OPA-DSN-EVM

지금 주문하기

개요

DEM-OPA-DSN-EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 텍사스 인스트루먼트사의 고속 광대역 연산 증폭기의 작동 및 성능을 평가할 수 있도록 설계된 데모 장치입니다. 채워지지 않은 이 PC 보드는 10핀 SON(DSN) 패키지에서 제공되는 듀얼 채널 증폭기 제품과 호환됩니다. 이 EVM은 유연성과 사용 편의성을 극대화해 다양한 증폭기 구성을 수용할 수 있도록 설계했습니다.

특징
  • 단일 또는 분할 전원 작동용으로 구성 가능
  • 50Ω 테스트 장비로 간편한 사용을 위해 입력과 출력부에 종단 저항 포함(선택 사항)
  • 반전 및 비 반전 구성용 피드백 네트워크 구성 요소
  • 입력 및 출력 신호 연결용 표준 SMA 풋프린트
  • 기생 커패시터 감소를 위한 고속 최적화 레이아웃
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
OPA2863 듀얼, 저전력, 110MHz, 12V, RRIO(레일 투 레일 입력 및 출력) 전압 피드백 증폭기 OPA2863A 듀얼, 고정밀, 저전력, 105MHz, 12V RRIO 전압 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-OPA-DSN-EVM Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DEM-OPA-DSN-EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 12. 15
인증서 DEM-OPA-DSN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 6