DEM-SOT23LDO

DEM-SOT23LDO

지금 주문하기

개요


Datasheet
Unpopulated Circuit Board

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터 REG101 — 활성화 기능이 있는 100mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG113 — 활성화 기능이 있는 400mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 TLV703 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS706 — 역전류 방지 및 이네이블을 지원하는 150mA, 초저 IQ, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS721 — 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS722 — 50mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS731 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터 TPS732-Q1 — 역전류 방지를 갖춘 오토모티브 250mA, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터 TPS760 — 활성화를 지원하는 50mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS761 — 역전류 보호를 지원하는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS763-Q1 — 활성화를 지원하는 오토모티브, 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS764 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(바이패스 및 활성화 지원) TPS769 — 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS770 — 50mA, 10V, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TPS788 — 150mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS789 — 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(바이패스 및 활성화) TPS790 — 50mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화) TPS791 — 100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS792 — 100mA, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS793 — 활성화를 지원하는 200mA 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO 호환 최대 양극 출력 LDO 레귤레이터(5 또는 6 리드 SOT23(DBV) 패키지)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO 호환 최대 양극 출력 LDO 레귤레이터(5 또는 6 리드 SOT23(DBV) 패키지)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DEM-SOT23LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005. 6. 2