DEV-ADC34J22

개요

The DEV-ADC34J22 is a four-channel, 50MSPS ADC Module designed to integrate with Altera’s HSMC standard. The DEV-ADC34J22 features TI’s new JESD204B compliant ADC34J22 Analog Digital Converter (ADC), with clocking conditioning using TI’s LMK04828 jitter cleaner. It provides single-ended DC coupled inputs on two of the four channels through TI’s THS4541 850MHz BW fully differential amplifier.

The module offers six front panel SMA connectors: 1 EXT trigger, 1 EXT clock and 4 Analog Input Channels, and an on board 10MHz TCXO for stand -alone clock generation, with a 100MHz VCXO used in conjunction with the LMK04828B for reference clock jitter cleaning. The ADC34J22 and the LMK04828B are completely configurable via Altera’s Cyclone V SOC FPGA with embedded ARM Cortex A9 processors. The DEV-ADC34J22 supports a wide range of applications and offers two RF (AC coupled) channels and two Analog (DC coupled) channels.

특징

Board Features

  • Texas Instruments ADC34J22 Analog to Digital Converter
  • 4 channel, 12bit, 50 MSPS, JESD204B compliant ADC module
  • Two RF AC coupled input channels
  • Two Analog DC coupled input channels
  • External clock input
  • External trigger input
  • On board TI LMK04828B Dual Loop
  • Clock Jitter Cleaner Reference oscillator - 10MHz. TCXO
  • 1st Loop VCO - 100MHz. VCXO
  • HSMC connector for interfacing with Altera FPGA development boards
  • Supports up to four JESD204B lanes
  • JESD204B Sub-class 0 & 1 compatible
  • SPI control interfaces for both the ADC34J22 and LMK04828B devices
  • Reference design available for Arrow’s SOCkit development board
  • VHDL design files including MTI’s JESD core instantiation
  • Module is configured at power-up by the SOC’s ARM processor

AC Coupled RF Front End Features

  • Transformer coupled single ended to differential conversion
  • Available on Channels 1 & 2
  • RF Front End Specifications: Input range +/- 1.0V (2V p-p)
  • 0.5 - 200 MHz input bandwidth

Two Analog DC Coupled Input Channels

  • Single Ended to Differential Amplifier with G=2 V/V Available on Channels 3 & 4
  • Analog Front End Specifications:
  • Input range +/- 0.5 V i.e. 1 Vp-p
  • DC - 15 MHz input bandwidth
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC34J22 — 쿼드 채널, 12비트, 50MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)

 

완전 차동 증폭기
THS4541 — 고속 차동 I/O 증폭기 THS4541-Q1 — 오토모티브 고속 차동 I/O 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4-channel 50MSPS ADC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00294 — 고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4-channel 50MSPS ADC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00294 — 고속 ADC 레퍼런스 설계를 위한 Dallas Logic Corp 고성능 액티브 인터페이스
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Dallas Logic Corporation에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.