TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Digital Light Innovations.
DLI-3P-ACCESSORIES
개요
Digital Light Innovations (DLi) offers accessories, boards, and assemblies for development and production with DLP® Products. Examples include DMD controller boards, DMD board assemblies, flex cables, DMD mounting hardware assemblies, LED driver boards, and LED & fiber illumination assemblies.
- Accessories available for the following platforms:
- DLP® Discovery™ 4100
- DLP® LightCrafter™ 6500
- DLP® LightCrafter™ 9000
- DLP5500 chipset
- DMD and controller boards, flex cables, mounting hardware, and subassemblies
- 5” or 12” flex cable options
For additional information contact DLi at sales@dlinnovations.com.
Digital Light Innovations의 사진
다운로드
설계 툴
DLI-ACCESSORIES — DLi Accessories
DLI-ACCESSORIES — DLi Accessories
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.