DLPR410-IBIS

DLPR410-IBIS

시작: Xilinx
다운로드

개요

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Xilinx의 사진

다운로드

시뮬레이션 툴

DLPR410-IBIS — IBIS file for DLPR410 PROM

지원되는 제품 및 하드웨어

DLPR410-IBIS — IBIS file for DLPR410 PROM

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Xilinx.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.