DM6467CODECS

DM6467CODECS

다운로드

개요

TI 코덱은 무료이고 프로덕션 라이선스와 함께 제공되며 지금 다운로드할 수 있습니다. 모두 프로덕션급 테스트를 통해 오디오, 비디오 및 음성 애플리케이션에 원활하게 통합되는 것으로 확인되었습니다. 소프트웨어 다운로드 버튼(위)을 클릭하면 테스트를 거친 최신 버전의 코덱에 액세스할 수 있습니다. 데이터시트와 릴리스 노트는 해당 페이지와 각 설치 프로그램에 있습니다.

 

 

추가 정보:

특징

DM6467 코덱은 TMS320DM6467(tm) 및 TMS320DM6467T 프로세서에서 사용하는 데 최적화되어 있습니다. 최상의 설계 결과를 얻으려면 이 코덱을 사용하세요. 추가 TI 코덱을 찾고 있는 경우 TI C64x+ 코어 기반 장치(OMAP35x, C645x, C647x, DM646x, DM644x 및 DM643x 제품군에 포함된 대부분의 장치)에 최적화된 코덱을 찾으세요. 모든 추가 TI 코덱을 알아보려면 코덱 현재 인벤토리를 참조하세요.

 

DM6467 코덱은 다음을 제공합니다.

 

 

  • 프로덕션 라이선스가 있는 무료 개체 코드
  • LINUX 및 WINDOWS 설치 프로그램
  • XDC는 코덱 엔진 기반 테스트의 표준 EVM에서 패키징 및 검증되었습니다.
  • 모든 코덱은 eXpressDSP™와 호환되며 XDM 1.x 인터페이스 중 하나를 구현합니다.
  • 성능 데이터는 각 코덱 데이터시트에 지정됩니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 코덱

DM6467CODECS — Codecs for DM6467 - Software and Documentation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TMS320DM6467 — 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T — 디지털 미디어 시스템 온 칩
다운로드 옵션

DM6467CODECS — Codecs for DM6467 - Software and Documentation

close
최신 버전
버전: 1.00.003
출시 날짜: 2012. 5. 8

MPEG2 Decoder MP@HL Max:1920x1080i@60 fields per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 4.0 Max:1920x1080p@60fps frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:720p@30/1920x540@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 ASP Decoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Simple Profile Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 ASP Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

High Definition Video and Imaging Co-Processor 1.0 Library

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG2 Decoder MP@HL Max:1920x1080i@60 fields per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 4.0 Max:1920x1080p@60fps frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:720p@30/1920x540@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 ASP Decoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Simple Profile Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 ASP Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

High Definition Video and Imaging Co-Processor 1.0 Library

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 체크섬
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TMS320DM6467 — 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T — 디지털 미디어 시스템 온 칩

문서

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

H264 BP L4.0 1080p60 Decoder Data Sheet

H264 BP L4.0 1080p60 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 720p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 720p Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Release Notes

MPEG4 Simple Profile Encoder Data Sheet

MPEG4 Simple Profile Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

Download Page for: C64X+ Audio Codecs

Download Page for: C64X+ Speech Codecs

출시 정보

DM6467_CODECS