DRA71XEVM

DRA71XEVM

개요

Jacinto™ DRA71x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for applications such as infotainment, reconfigurable digital cluster, or integrated digital cockpit. To allow scalability and reuse across Jacinto DRA71x Infotainment SoCs, the EVM is based on the Jacinto DRA718 SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • ARM® Cortex®-A15 core
  • Two ARM Cortex-M4 processing subsystems
  • One C66x Digital Signal Processors (DSPs)
  • 2D- and 3D-graphics processing units including the POWERVR™ SGX544 from Imagination Technologies
  • High-definition image and video accelerator

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN, and Gigabit Ethernet AVB. The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while the infotainment application daughter board (JAMR3) and LCD/TS daughter board will complement the CPU board to deliver complete system to jump start your evaluation and application development.

Please note that a power supply is NOT included with the Jacinto 6 Eco Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

특징
  • Hardware
    • DRA71x Processor
    • 2GB DDR3L
    • LP8733/LP8732 Power Management ICs
    • 4 GB eMMC
    • 10.1" 1280X800 Capacitive Touch Screen LCD option
    • JAMR3 tuner board
  • Software
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • Connectivity
    • Gigabit Ethernet (2)
    • PCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD Card
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Audio in/out
    • WiLink8 Q Connector
오디오 및 레이더 DSP SoC
DRA710 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽을 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA712 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 듀얼 Arm Cortex-M4를 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA714 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA716 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 800MHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA718 — 인포테인먼트 및 클러스터용 그래픽 및 DSP를 지원하는 1GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

1단계: DRA71XEVM 주문
2단계: 프로세서 SDK 다운로드
3단계: 사용 설명서 보기

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRA71x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 11
사용 설명서 JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 2016. 2. 9

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — DRA7x Jacinto™ 프로세서용 프로세서 소프트웨어 개발 키트 – Linux, Android 및 RTOS

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
CLOCKTREETOOL — Sitara, 오토모티브, 비전 분석 및 디지털 신호 프로세서용 클록 트리 툴

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상