DRA78XEVM

개요

The Jacinto™ DRA78x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for Radio Signal Processor (RSP) applications. The EVM is based on the Jacinto DRA78x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mixture of the following:

  • TI’s fixed and floating-point TMS320C66x Digital Signal Processors (DSP)
  • Vision AccelerationPac with Embedded Vision Engine (EVE)
  • Dual ARM® Cortex®-M4 Processors

The EVM also integrates a host of peripherals including multicamera interfaces (both parallel and serial) displays, CAN, and GigB Ethernet AVB. The EVM also integrates key peripherals such as Ethernet, FPD-Link and HDMI.

Please note that a power supply is NOT included with the DRA78x Evaluation Module and needs to be purchased separately. A power supply with the following specs is needed:

  • 12V DC output
  • 5A output
  • Positive inner and negative outer terminals
  • Female barrel with 2.5mm or 2.1mm inner diameter and 5.5mm outer diameter, insertion depth is 8.85mm

특징
  • Hardware
    • DRA78x Processor
    • 512MB DDR3L
    • LP8733/LP8732 Power Management ICs
    • Quad-SPI: 1Gbit
    • NOR: 512Mbit
  • Software
    • Linux
    • Android
    • StarterWare
  • Connectivity
    • Gigabit Ethernet
    • Micro SD Card
    • HDMI
    • FPD-Link III, Serializer and De-serializer
    • CAN Interface, 2-wire PHY
    • CAN-FD Interface, 2-wire PHY
오디오 및 레이더 DSP SoC
DRA780 — 500 MHz C66x DSP 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA781 — 750 MHz C66x DSP 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA782 — 500MHz C66x DSP 2개와 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA783 — 750MHz C66x DSP 2개와 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA785 — 1000MHz C66x DSP 2개와 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서 DRA786 — 500MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4, EVE 2개를 갖춘 SoC 프로세서 DRA787 — 750MHz C66x DSP 2개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4, EVE 2개를 갖춘 SoC 프로세서 DRA788 — 1000MHz C66x DSP 2개, EVE 1개 및 오디오 증폭기용 듀얼 Arm Cortex-M4 2개를 지원하는 SoC 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
SVTRONICS INC의 사진

시작하기

1단계: DRA78XEVM 주문
2단계: 프로세서 SDK 다운로드
3단계: 사용 설명서 보기

주문 및 개발 시작

평가 보드

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TDA3XEVM — TDA3X 평가 모듈

EVMTDA3G-02-40-00 — DRA78x 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
평가 보드
TDA3XEVM — TDA3X 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRA78x_15X15 EVM CPU Board User's Guide 2017. 5. 22
인증서 EVMTDA3G-02-40-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — DRA7x Jacinto™ 프로세서용 프로세서 소프트웨어 개발 키트 – Linux, Android 및 RTOS

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
CLOCKTREETOOL — Sitara, 오토모티브, 비전 분석 및 디지털 신호 프로세서용 클록 트리 툴

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SVTRONICS INC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.