DRIVECABLE04EVK

DRIVECABLE04EVK

지금 주문하기

개요

The DRIVECABLE04EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS30BA101 and DS30EA101, a cable extender chipset. It is optimized for sending binary data up to 3.125 Gbps signaling rates over long copper cables up to 100s of meters. The evaluation kit enables the chipset evaluation with 75-ohm coax cables.

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS30BA101 — 3.125Gbps 차동 버퍼 DS30EA101 — 0.15~3.125Gbps 적응형 케이블 이퀄라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRIVECABLE04EVK/NOPB — DRIVECABLE04 Evaluation Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DRIVECABLE04EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 DRIVECABLE04EVK/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DRIVECABLE04EVK User's Guide 2012. 2. 13