DRV10866EVM

DRV10866EVM

지금 주문하기

개요

The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.

특징
  • 2-5.5V supply voltage range
  • 680mA peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • Easy speed control with onboard poteometer and 555 timer
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
통합 제어 BLDC 드라이버
DRV10866 — 5V 정격, 0.85A 피크 무센서 사다리꼴 제어, 3상 BLDC 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00112 — 가변 속도 제어를 지원하는 5V, 3상, 무센서 모터 시스템
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00112 — 가변 속도 제어를 지원하는 5V, 3상, 무센서 모터 시스템
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV10866EVM User Guide (Rev. B) 2018. 11. 29
인증서 DRV10866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2