TIDA-00112

TIDA-00112

설계 파일

개요

This reference design provides a simple way to spin and control a 5V, 3-phase, BLDC fan motor with minimum development time and overhead. It utilizes the DRV10866, a sensorless BLDC motor driver, for the power stage and a TLC555 timer to provide a variable duty cycle PWM signal for speed control. The DRV10866 uses a 150 degree sensorless BEMF control scheme that takes away the need for external sensors on the motor.

특징
  • Low Voltage, 150 Degree BEMF Sensorless Motor Control
  • Speed Control Through Onboard Potentiometer
  • Compact Board Size (Can Fit Onto Fan Itself)
  • Can Be Powered From Micro-USB Cable, No Power Supply Required
  • Low Development Overhead, Design is Orderable and Tested
  • No Firmware Required, No MCU Required
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU004.PDF (162 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR293.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC025.ZIP (139 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR292.PDF (68 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10866 — 5V 정격, 0.85A 피크 무센서 사다리꼴 제어, 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

This reference design provides a simple way to spin and control a 5V, 3-phase, BLDC fan motor with minimum development time and overhead. It utilizes the DRV10866, a sensorless BLDC motor driver, for the power stage and a TLC555 timer to provide a variable duty cycle PWM signal for speed control. (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00112 — 가변 속도 제어를 지원하는 5V, 3상, 무센서 모터 시스템
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV10866EVM — DRV10866 Evaluation Module for 5V, 3-Phase, Sensorless, Brushless DC Motor Driver

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00112 — 가변 속도 제어를 지원하는 5V, 3상, 무센서 모터 시스템

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00112 Test Results 2013. 11. 13