DRV10963AEVM

DRV10963AEVM

지금 주문하기

개요

The DRV10963AEVM is an evaluation platform for the DRV10963 5V 3-phase sinusoidal sensorless BLDC motor driver. The EVM is a combination of a motherboard and a daughterboard. The motherboard includes a TLC555 timer configured to supply a PWM to the DRV10963 and a potentiometer to adjust the speed of the motor by varying the duty cycle of the PWM and has USB2ANY connector to communicate with DRV10963 GUI. The daughterboard contains a socket allowing the device to be programmed using the DRV10963 GUI via I2C communication and it is mounted on top of the motherboard. The EVM setup, together with DRV10963 GUI also provides means to select a pre-programed device or program OTP (one time programmable) of DRV10963 blank version (un-programmed OTP) device for any custom motor solution. The DRV10963 GUI is easy to use, requires only four simple steps to tune the motor for any end application and program the device OTP.

특징
  • 2.1-5.5V supply voltage range
  • Tune motor speed via potential meter
  • Automated process through GUI to select from pre-configured DRV10963Jx
  • Tune through GUI to choose customized parameters
  • 4-step configuration to tune for any motor

  • DRV10963 mother board
  • DRV10963 daughter board
  • USB2ANY board with USB Cable
  • 10-pin Ribbon cable to connect USB2ANY and DRV10963 motherboard

Note: The DRV10963AEVM does not include a DRV10963 device in the socket. For evaluation purposes, TI recommends ordering DRV10963PDSNT samples along with the EVM.

통합 제어 BLDC 드라이버
DRV10963 — 5V 공칭, 1.8A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV10963AEVM — DRV10963 5V 3상 시누소이드 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV10963AEVM — DRV10963 5V 3상 시누소이드 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV10963AEVM — DRV10963 5V 3상 시누소이드 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 7. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
DRV10963AEVM — DRV10963 5V 3상 시누소이드 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac593 or www.ti.com/lit/xx/slac593/slac593.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC593. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV10963 Evaluation Module User's Guide 2015. 7. 28
인증서 DRV10963AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2