DRV2603EVM-CT

DRV2603EVM-CT

지금 주문하기

개요

The DRV2603 is a haptic driver designed to control Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. The DRV2603 provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, simplified control signaling, quick device startup, and auto-resonance frequency detection.

  • The DRV2603EVM-CT Evaluation Module(EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2603.
  • The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, samples waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2603.
  • 특징
  • Drives ERM & LRA actuators
  • LRA Auto-Resonance Detection
  • Complete Evaluation Kit including actuator and capacitive buttons
  • Includes programmable MSP430 with sample haptic waveforms
  • 센서 MCU
    MSP430TCH5E — 16KB 플래시, 512B SRAM, 햅틱 지원, 정전식 터치, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C를 지원하는 16MHz MCU

     

    햅틱 드라이버
    DRV2603 — 자동 공진 추적을 지원하는 ERM/LRA용 햅틱 드라이버(QFN 패키지)
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    평가 보드
    DRV2603EVM-CT — DRV2603 평가 모듈

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    close
    버전: 01.00.00.00
    출시 날짜: 2012. 6. 14
    하드웨어 개발
    평가 보드
    DRV2603EVM-CT — DRV2603 평가 모듈

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc268 or www.ti.com/lit/xx/sloc268/sloc268.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC268. Please update any bookmarks accordingly.
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    6개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    애플리케이션 노트 Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021. 11. 11
    애플리케이션 노트 Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021. 9. 28
    인증서 DRV2603EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
    사용 설명서 DRV2603 ERM/LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 2013. 9. 24
    추가 자료 Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 2012. 12. 18
    추가 자료 DRV2603EVK-CT Quick Start Guide 2012. 4. 20