DRV425-BUSBAR-EVM

개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 디자인 평가 어셈블리

DRV425-BUSBAR-EVM

지금 주문하기

개요

DRV425-BUSBAR-EVM은 최대 ± 100A의 비침습형(절연) 전류 측정 솔루션인 완전한 버스 바 어셈블리입니다.  이 어셈블리에는 순환 컷아웃, 인서트, PCB, 절연 스탠드오프, 단자 블록 및 인터페이스 케이블 어셈블리가 있는 버스 바가 포함되어 있어 개봉 즉시 고전류 측정이 가능합니다.

특징
  • 최대 100A의 전류 범위
  • 비침습형(절연) 측정
  • 완전 어셈블리
  • 개방형 루프 전류 센서
  • AC 및 DC 전류를 정확하게 측정
반도체
DRV425 개방형 루프 애플리케이션용 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서 DRV425-Q1 오토모티브, 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV425-BUSBAR-EVM — 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 디자인 평가 어셈블리

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD205 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV425-BUSBAR-EVM 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 디자인 평가 어셈블리

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD205 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
설계 가이드 ±100-A Busbar Current Sensor Reference Design Using Open-Loop Fluxgate Sensors (Rev. A) 2017. 9. 1