TIPD205

개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 설계

TIPD205

설계 파일

개요

DC, AC 및 펄스 전류를 정확하게 측정하기 위한 단일 전원 개방 루프 전류 감지 솔루션. 최대 110A의 고정밀 전류 측정 가능

특징
  • 최대 100A의 전류 범위
  • 통합 플럭스 게이트 센서
  • 민감도 20mV/A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAZ4A.PDF (3188 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRK72A.PDF (53 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSM3.ZIP (574 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ8A.ZIP (5521 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRK71A.PDF (151 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

신호 조절기

DRV425개방형 루프 애플리케이션용 완전 통합 플럭스 게이트 자기 센서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV425-BUSBAR-EVM — 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 디자인 평가 어셈블리

DC, AC 및 펄스 전류를 정확하게 측정하기 위한 단일 전원 개방 루프 전류 감지 솔루션. 최대 110A의 고정밀 전류 측정 가능

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD205 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV425-BUSBAR-EVM 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 디자인 평가 어셈블리

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD205 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ±100-A Busbar Current Sensor Reference Design Using Open-Loop Fluxgate Sensors (Rev. A) 2017. 9. 1