DRV601EVM2

DRV601EVM2

지금 주문하기

개요

The DRV601EVM2 customer evaluation module demonstrates the integrated circuits DRV601RTJ from Texas Instruments (TI).

The DRV601 is a stereo line driver designed to allow the removal of the DC-blocking capacitors for reduced component count and cost. The DRV601 is ideal for single supply electronics where size and cost are critical design parameters.

The DRV601 is capable of driving 2 Vrms into a 600-Ω load at 3.3 V supply. The DRV601 has external gain setting resistors, that will support a gain range of -1 V/V to -10 V/V and line outputs that has +/-8 kV IEC ESD protection. The DRV601 has independent shutdown control for the left and right audio channels.

This EVM is configured with one toslink digital audio S/PDIF input and two RCA phono input connectors and two RCA phono output connectors. Power supply is connected via a two pin 2.54 mm pin header.

This EVM is designed for applications such as A/V receivers, DVD receivers, DVD mini-component systems, home theater in a box (HTIB) or Set-top boxes.

 

특징
  • 2 channel evaluation module (double-sided plated-through PCB layout)
  • 2 Vrms Line Output
  • Digital S/PDIF toslink input
  • Output capacitor less
  • Shutdown button
  • Full documentation on CD ROM
  • Populated EVM Board
전문용 오디오 증폭기
DRV601 — 2Vrms DirectPath™, 무잡음 가변 입력 게인 라인 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV601EVM2 — DRV601 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV601EVM2 — DRV601 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV601EVM2 - User Guide 2008. 3. 12
인증서 DRV601EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 DRV601EVM2 Read me first 2008. 2. 29