DRV8251EVM

DRV8251 모터 드라이버 평가 모듈

DRV8251EVM

지금 주문하기

개요

DRV8251 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8251 장치를 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM은 개봉 후 즉시 작동되고 즉시 모터 회전을 시작할 수 있게 프로그래밍되어 있습니다.

DRV8251은 최대 3.7A까지 구동할 수 있는 4.5V~48V 정격 단일 H 브리지 드라이버입니다. EVM의 경우 GUI의 필요성을 없애면서 DRV8251의 손쉬운 제어가 가능합니다. EVM에는 제어 신호 듀티 사이클을 조정할 수 있는 전위차계 2개가 장착되어 있습니다. 필요한 경우 온보드 MCU를 분리하여 DRV8251을 외부 컨트롤러로 제어할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V ~ 48V 작동 전압
  • 최대 3.7A의 모터 피크 전류
  • 전위차계를 통한 정밀한 제어 신호 듀티 사이클 조정
  • DRV8251의 외부 MCU 제어 지원
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8231 통합 전류 조정을 지원하는 35V, 3.7A H 브리지 모터 드라이버 DRV8251 통합 전류 조정 및 래치형 OCP 기능이 있는 50V, 4.1A H 브리지 모터 드라이버

 

Low-power MCUs
MSP430FR2100 1KB FRAM, 0.5KB SRAM, 비교기, 10비트 ADC, UART/SPI, 타이머를 지원하는 16MHz MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8251EVM — DRV8251 motor driver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8251EVM DRV8251 motor driver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV8251AEVM DRV8251A 모터 드라이버 평가 모듈 DRV8251EVM DRV8251 모터 드라이버 평가 모듈

SLVC831 DRV8251_8251AEVM Firmware

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2021. 11. 17
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8251AEVM DRV8251A 모터 드라이버 평가 모듈 DRV8251EVM DRV8251 모터 드라이버 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8251 Evaluation Module User's Guide 2021. 5. 25
인증서 DRV8251EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2021. 11. 9