DRV8306EVM

DRV8306EVM

지금 주문하기

개요

DRV8306 평가 모듈(EVM)은 DRV8306 장치를 쉽게 평가할 수 있도록 설계된 애플리케이션 보드입니다. DRV8306 장치는 3상 모터 드라이브 애플리케이션을 위한 게이트 드라이버 IC입니다. DRV8306 장치는 각각 고압측 및 저압측 N형 MOSFET을 구동할 수 있는 3개의 고정밀 트리밍되고 온도 보상된 하프 브리지 드라이버를 제공합니다.

특징
  • 6~38V 작동 전압 범위
  • 통합된 120° 정류
  • 3개의 통합 전류 션트 증폭기
  • 사이클 단위 전류 제한
BLDC 드라이버
DRV8306 — 40V 최대 센서드 사다리꼴 제어, 3상 BLDC 스마트 게이트 드라이버

 

MOSFET
CSD88584Q5DC — 40V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ 전원 블록, 50A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. DRV8306EVM 평가 모듈 주문
  2. 사용 설명서 읽기

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8306EVM — DRV8306 Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8306EVM — DRV8306 Three-Phase Motor Smart Gate Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8306EVM User’s Guide 2018. 4. 3
인증서 DRV8306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2