DRV8307EVM

DRV8307EVM

지금 주문하기

개요

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8307 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM).  Aimed at 12V and 24V motors, this simple pre-driver features a PWM current control interface, three Hall sensor inputs, and locked rotor detection and restart.

The DRV8307EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8307. Users can control the DRV8307 with an onboard potentiometer or can supply a PWM to a dedicated test pin.  The EVM is a cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include pumps and industrial equipment, currency counters and printers.

특징
  • DRV8307 8.5-32V, three phase BLDC pre-driver
  • TLC555 PWM generation circuit
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Supports 8.5V to 32V and 5A power. Current can be increased by changing RSENSE

DRV8307 Evaluation Board

MOSFET
CSD88537ND — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 15mOhm

 

통합 제어 BLDC 드라이버
DRV8307 — 42V 최대 센서드 사다리꼴 제어 3상 BLDC 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. Order the DRV8307EVM evaluation module
  2. Read the user guide

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8307EVM — 3상 브러시리스 모터 프리 드라이버용 DRV8307 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00196 — 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8307EVM — 3상 브러시리스 모터 프리 드라이버용 DRV8307 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00196 — 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DRV8307EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DRV8307 User’s Guide 2015. 3. 31