DRV8829EVM

DRV8829EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8829 evaluation module consists of a two 5.0A, single H-bridge motor drivers with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 512 microsteps. With the DRV8829EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8829 motor driver in their specific application.

특징
  • 5A Peak / 3.5A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (200mR LS+HS)
  • Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8829 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8829 — 32레벨 전류 조절을 지원하는 50V, 5A 하프 양극 스테퍼 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8829EVM — Evaluation Module for the DRV8829

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8829EVM — Evaluation Module for the DRV8829

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC365 — DRV8828-29 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8828 — 32레벨 전류 조절을 지원하는 47V, 3A H-브리지 모터 드라이버 DRV8829 — 32레벨 전류 조절을 지원하는 50V, 5A 하프 양극 스테퍼 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8829EVM — DRV8829용 평가 모듈

SLVC365 — DRV8828-29 Software

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2018. 9. 11
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8828 — 32레벨 전류 조절을 지원하는 47V, 3A H-브리지 모터 드라이버 DRV8829 — 32레벨 전류 조절을 지원하는 50V, 5A 하프 양극 스테퍼 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8829EVM — DRV8829용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc365 or www.ti.com/lit/xx/slvc365c/slvc365c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC365. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CPG006 DRV8828EVM, DRV8829EVM User's Guide 2011. 6. 2
인증서 DRV8829EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2