DRV8832EVM

DRV8832EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8832 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a parallel control interface and a small number of external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8832EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8832 motor driver in their specific application. The DRV8832 includes an internal reference voltage which is used to set the PWM regulated output voltage controlled by voltage at the VSET pin. This EVM operates on power supply voltages from 2.75 V to 6 V.

특징
  • 1.0A Continuous Current Output
  • Low Operating Voltage: 2.75 to 6V
  • Low RDSON (450mΩ LS+HS)
  • Includes terminal connections for power, output and control signals
  • Kelvin connections for power, output and control signals
  • EVM includes LED indicator of fault state.
  • VSET voltage can be set using on-board potentiometer or external source.
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8832 전압 조정을 지원하는 7V, 1A H-브리지 모터 드라이버 DRV8832-Q1 전압 조정을 지원하는 오토모티브 7V, 1A, H 브리지 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8832EVM — DRV8832 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8832EVM DRV8832 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8830 속도 조절 및 I2C 제어를 지원하는 7V, 1A H-브리지 모터 드라이버 DRV8832 전압 조정을 지원하는 7V, 1A H-브리지 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8830EVM DRV8830 평가 모듈 DRV8832EVM DRV8832 평가 모듈

SLVC424 Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2012. 4. 9
제품
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8830 속도 조절 및 I2C 제어를 지원하는 7V, 1A H-브리지 모터 드라이버 DRV8832 전압 조정을 지원하는 7V, 1A H-브리지 모터 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8830EVM DRV8830 평가 모듈 DRV8832EVM DRV8832 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc424 or www.ti.com/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8830-32 User Guide 2011. 6. 3
인증서 DRV8832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2