DRV8834EVM

DRV8834 평가 모듈

DRV8834EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8834 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8834 motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microcontroller which has been pre-programmed with a set of useful algorithms for driving a stepper or two brushed DC motors. The graphical user interface allows control of the EVM through the user's computer via USB port. The regulated voltage for the MSP430 is provided by LP2985-33 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 2.5V to 10.8V.

특징
  • Microstep using DRV8834 internal indexer, on-board MSP430, or external MCU.
  • On-board potentiometers allows for adjusting Vref and decay ratio, blanking time and off time.
  • Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.
  • Headers and a simple jumper are provided so that the DRV8834 can be driven with customer's choice of microcontroller.
  • Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles. MSP430 algorothms available in the software download section.

  • DRV8834 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 16MHz MCU - 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어, DMA

 

스테퍼 모터 드라이버
DRV8834 11V, 1.5A, 듀얼 H 브리지 또는 스테퍼 모터 드라이버(1/32 마이크로 스텝 인덱서 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8834EVM — DRV8834 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8834EVM DRV8834 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC421 — DRV8834 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
스테퍼 모터 드라이버
DRV8834 11V, 1.5A, 듀얼 H 브리지 또는 스테퍼 모터 드라이버(1/32 마이크로 스텝 인덱서 포함)
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8834EVM DRV8834 평가 모듈

SLVC421 DRV8834 Software

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2018. 9. 11
제품
스테퍼 모터 드라이버
DRV8834 11V, 1.5A, 듀얼 H 브리지 또는 스테퍼 모터 드라이버(1/32 마이크로 스텝 인덱서 포함)
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8834EVM DRV8834 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc421 or www.ti.com/lit/xx/slvc421e/slvc421e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC421. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC589.ZIP (1701 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8834 EVM GUI (Rev. B) 2017. 4. 26
인증서 DRV8834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2