DRV8844AEVM

DRV8844AEVM

지금 주문하기

개요

DRV8844A 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8844A 모터 드라이버를 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM은 개봉 후 즉시 작동되고 즉시 모터 회전을 시작할 수 있게 프로그래밍되어 있습니다. 이 EVM은 최대 4개의 솔레노이드, 2개의 브러시드 DC 모터 및 기타 부하를 구동할 수 있는 쿼드 1/2 H 브리지 DC 모터 드라이버를 보여줍니다. DRV8844A는 또한 개별 하프 브리지에 감지 저항을 연결하도록 지원하므로 모터 컨트롤 등의 애플리케이션에서 시스템 수준의 전류 감지가 가능합니다.

특징
  • 디지털 전압 공급을 위한 온보드 3.3V 벅 컨버터
  • MCU에서 모터 드라이버 IC로 전달되는 메인 신호를 차단하는 탈착식 션트 지원 메인 신호 헤더
  • 방향 및 감쇠 모드를 선택하는 온보드 스위치
  • 모터의 속도를 제어하는 온보드 전위차계
  • 이중(양극) 전원(최대 ±32.5V)을 허용하는 부동 입력 버퍼
  • 감지 저항 연결을 위한 별도의 전원 접지
범용 MCU
MSPM0G1107 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기

 

솔레노이드 드라이버
DRV8844 — 60V, 2.5A 쿼드 하프 브리지 모터 드라이버, 양극(+/-30V) 전원 공급 및 독립 하프 브리지 제어  DRV8844A — 65V, 2.5A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버, 양극 공급 및 독립적 1/2 브리지 제어, PGND
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8844AEVM — DRV8844A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8844AEVM — DRV8844A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8844AEVM User's Guide PDF | HTML 2025. 2. 19
인증서 DRV8844AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 8. 7