DS100MB203EVK

DS100MB203EVK

지금 주문하기

개요

DS100MB203EVK는 듀얼 레인 2:1/1:2 멀티플렉서/버퍼 SMA 평가 키트입니다. 이 키트는 DS100MB203SQ의 신호 무결성과 신호 컨디셔닝 기능을 평가하기 위한 완전한 고대역폭 플랫폼을 제공합니다. DS100MB203SQ는 이퀄라이제이션과 디엠퍼시스를 지원하는 10.3125Gbps 듀얼 레인 2:1/1:2 멀티플렉서/버퍼입니다.

특징
  • 10.3125Gbps 듀얼 레인 2:1 멀티플렉서, 1:2 스위치 또는 팬아웃
  • 390mW(일반)의 낮은 총 소비 전력, 사용하지 않는 채널의 전원을 끄는 옵션 포함
  • 고급 신호 컨디셔닝 기능
    • 5GHz에서 최대 36dB의 수신 이퀄라이제이션
    • 최대 -12dB의 전송 디엠퍼시스
    • 전송 출력 전압 제어: 600mV~1300mV
  • 핀 선택, EEPROM 또는 SMBus 인터페이스를 통해 프로그래밍 가능
  • 단일 전원 작동 선택 가능: 2.5V 또는 3.3V
  • -40°~+85°C의 작동 온도 범위
  • 3kV HBM ESD 등급
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
DS100MB203 — 10.3Gbps 듀얼 포트 MUX 및 팬아웃 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
구형 툴

이 툴은 단종되어 더 이상 구매할 수 없습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS100MB203EVK/NOPB — DS100MB203EVK Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DS100MB203EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DS100MB203EVK User's Guide 2012. 10. 17