DS125DF1610EVM

DS125DF1610EVM

지금 주문하기

개요

The DS125DF1610EVM allows for easy evaluation of the DS125DF1610.  Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via the SMA connectors. A low cost on board oscillator provides a reference clock for the DS125DF1610’s PPM counter, so external clocking equipment is not required.

The vertical SMA connectors bring out connections to the high speed transmit and receive terminals of quad 2 in the DS125DF1610. This allows the user to evaluate the receive and transmit signal condition features of device as well as the 4x4 analog cross point switch.

Through the SMBus port and GUI software, users can evaluate other features such as the integrated Eye Opening Monitor (EOM), Pattern Generator, PRBS Checker and other register features.

특징
  • Programmable via SMBus port
  • Supports 9.8 Gbps to 12.5 Gbps and divide by 2, 4, 8 data rates
  • 4x4 analog cross point switch
  • JTAG port for IEEE 1149.1 and 1149.6
  • EVM support single supply (2.5V or 3.3V)
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
DS125DF1610 9.8~12.5Gbps 16채널 리타이머
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS125DF1610EVM — 9.8~12.5.5Gbps 16채널 리타이머 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS125DF1610EVM 9.8~12.5.5Gbps 16채널 리타이머 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 2018. 9. 20
인증서 DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
SIGCONARCHITECT SigCon Architect 유틸리티 툴