DS15BR400EVK

DS15BR400EVK

지금 주문하기

개요

DS15BR400 is a four channel LVDS Buffer/Repeater, featuring pre-emphasis with maximum pre-emphasis gain of approximately 6 dB at 750 MHz. The device has internal 100-ohm resistors on both, the inputs and outputs, to improve performance and minimize board size. It utilizes LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS15BR400 — 프리엠퍼시스를 지원하는 4채널 LVDS 버퍼/리피터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS15BR400EVK/NOPB — 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 1.5 Gbps Quad LVDS Buffer Evaluation Board 2012. 1. 25
인증서 DS15BR400EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2