DS90LV047-48AEVM

DS90LV047-48AEVM

지금 주문하기

개요

DS90LV047-48AEVM은 텍사스 인스트루먼트의 DS90LV047A 3-V LVDS 쿼드 CMOS 차동 라인 드라이버 및 DS90LV048A 3-V LVDS CMOS 차동 라인 리시버의 성능 및 기능 평가를 위해 설계된 EVM(평가 모듈)입니다. 이 키트를 사용하여 사용자는 DS90LV047A 및 DS90LV048A에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 헤더 핀을 사용하면 DS90LV047A 및 DS90LV048A 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 있습니다.

특징
  • DS90LV047A:  단일 종단 LVCMOS를 차동 LVDS로 변환
  • DS90LV048A:  차동 LVDS를 단일 종단 LVCMOS로 변환
  • 400Mbps(200MHz) 이상 스위칭 속도
  • 단일 전원 작동:  3.3V

  • DS90LV047-48AEVM

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS90LT012A 3V LVDS 싱글 CMOS 차동 라인 리시버 DS90LT012AH 고온 3V LVDS 차동 라인 리시버 DS90LT012AQ-Q1 오토모티브 LVDS 차동 라인 리시버 DS90LV011A 400Mbps LVDS 단일 고속 차동 드라이버 DS90LV011AH 고온 3V LVDS 차동 드라이버 DS90LV011AQ-Q1 차량용 LVDS 차동 드라이버 DS90LV017A 단일 고속 차동 드라이버 DS90LV018A 3V LVDS 싱글 CMOS 차동 라인 리시버 DS90LV019 3.3V 또는 5V LVDS 드라이버 및 리시버 DS90LV019-MIL 3.3V 또는 5V LVDS 드라이버 및 리시버 DS90LV027 LVDS 듀얼 고속 차동 드라이버 DS90LV031A 3V 쿼드 CMOS 차동 라인 드라이버 DS90LV031AQML 3-V LVDS 쿼드 CMOS 차동 라인 드라이버 DS90LV031AQML-SP 3V LVDS 쿼드 CMOS 차동 라인 드라이버 DS90LV032A 3V 400Mbps LVDS 쿼드 차동 라인 리시버 DS90LV032AQML 3V LVDS 쿼드 CMOS 차동 라인 리시버 DS90LV032AQML-SP 3V LVDS 쿼드 CMOS 차동 라인 리시버 DS90LV047A 400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 드라이버 DS90LV048A 400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 리시버 DS90LV049 400Mbps LVDS 듀얼 고속 차동 드라이버 DS90LV049H 고온 3V LVDS 듀얼 라인 드라이버 및 리시버 쌍 DS90LV049Q-Q1 차량용 LVDS 듀얼 고속 차동 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS90LV047-48AEVM DS90LV047-48AEVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DS90LV047-48AEVM User's Guide 2016. 2. 2
애플리케이션 노트 Using DS90LV047-48EVM for Capturing DisplayPort AUX Channel PDF | HTML 2025. 8. 29
인증서 DS90LV047-48AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2