DS90UR910QEVM

DS90UR910QEVM: 10~75MHz 24비트 컬러 FPD-Link II-CSI-2 컨버터 평가 모듈

DS90UR910QEVM

지금 주문하기

개요

The DS90UR910QEVM is an evaluation module (EVM) designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UR910-Q1 FPD-Link II to CSI-2 Converter. The DS90UR910QEVM board is designed to be driven by TI’s compatible FPD-Link II serializer devices. The board is populated with SMA connectors to the deserializer inputs. MIPI DPHY outputs of the DS90UR910-Q1 are accessible via SMA interface. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as equalization, BIST and backward compatibility. A CCI/I2C interface provides a method to configure and enable advanced features of the deserializer.

 

특징
  • Converts FPD-Link II serialized data stream to MIPI CSI-2
  • Includes I2C port for easy device configuration
  • Interoperates with compatible FPD-Link II serializers
  • Supports serial link diagnostics including Built-in-Self-Test and link Lock status
  • Provides accessibility for monitoring CSI-2 signals
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UR910-Q1 10~75MHz 24비트 컬러 FPD-Link II-CSI-2 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS90UR910QEVM — DS90UR910QEVM: 10-75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS90UR910QEVM DS90UR910QEVM: 10-75 MHz 24-bit Color FPD-Link II to CSI-2 Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DS90UR910QEVM User's Guide 2013. 9. 12
인증서 DS90UR910QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2