DS91C176EVK

DS91C176EVK

지금 주문하기

개요

The DS91C176EVK consists of two RJ45 to SMA adapter boards developed to complement TI's evaluation boards for which evaluation with CAT5e cable assemblies is sometimes desirable (e.g. DriveCable02EVK, LVDS-18B-EVK, DS25BR100EVK, etc.).

In addition, each adapter board features a single DS91C176, an M-LVDS transceiver with Type 2 receiver inputs for optional passing of slow "control" signals over one of the twisted pairs of a twisted pair cable.

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS91C176 — 100MHz 싱글 채널 M-LVDS 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

인터페이스 어댑터

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS91C176EVK/NOPB — RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DS91C176EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 RJ45 to SMA Adapter with DS91C176, an M-LVDS Type 2 Transceiver 2012. 1. 26