DS91M040EVK

DS91M040EVK

지금 주문하기

개요

The DS91M040EVK is an evaluation board designed to evalaute all of the features and functions of the DS91M040 device. The DS91M040 device is a high-speed quad M-LVDS differential transceiver designed for multipoint applications with multiple drivers or receivers. The device conforms to the TIA/EIA-899 standard. The device uses M-LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

The primary function of the board is to assist system designers in development and analysis of M-LVDS clock distribution networks in ATCA backplanes. The board also lets you examine performance and all functions of the DS91M040 as a standalone device or in a point-to-point configuration.

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS91M040 — 125MHz 쿼드 M-LVDS 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS91M040EVK/NOPB — 125MHz 쿼드 M-LVDS 트랜시버 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS91M040EVK/NOPB — 125MHz 쿼드 M-LVDS 트랜시버 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 125 MHz Quad M-LVDS Transceiver Evaluation Board 2012. 1. 26
인증서 DS91M040EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2