DSLVDS1001-1002EVM

DSLVDS1001-1002EVM

지금 주문하기

개요

DSLVDS1001-1002EVM은 텍사스 인스트루먼트의 DSLVDS1001 3.3V LVDS 차동 라인 드라이버 및 DSLVDS1002 3.3V LVDS 차동 라인 리시버의 성능 및 기능 평가를 위해 설계된 EVM(평가 모듈)입니다. 사용자는 이 키트를 사용하여 DSLVDS1001 및 DSLVDS1002 헤더 핀에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있으며, DSLVDS1001 및 DSLVDS1002 입력 및 출력에 액세스할 수 있고, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

특징
  • DSLVDS1001은 단일 종단 LVTTL/LVCMOS를 차동 LVDS로 변환
  • DSLVDS1002는 차동 LVDS를 단일 종단 LVTTL/LVCMOS로 변환
  • 스위칭 속도 최대 400Mbps(200MHz)
  • 싱글 또는 듀얼 전압 작동: 3.3V

DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002 보드

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS90LV012A 400Mbps LVDS 단일 고속 차동 리시버 DSLVDS1001 400Mbps LVDS 단일 고속 차동 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DSLVDS1001-1002EVM — Single-channel LVDS driver and receiver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DSLVDS1001-1002EVM Single-channel LVDS driver and receiver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DSLVDS1001-1002EVM User's Guide 2018. 7. 20
인증서 DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2