ECON-3P-ECAM

개요

The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded vision systems.

While the e-CAM family is designed for SK-TDA4VM, it is also compatible with SK-AM62B-P1 and other processor EVMs with a standard 15-pin FFC connector, or a 22-pin connector with adapter cable (sold separately). Additional software integration may be required.

Each camera PCB stack-up has an image sensor PCB and an appropriate mounted lens in addition to an adapter PCB for supplying power and converting the connector style to the standard 15-pin FFC connector.

특징
  • 30-mm × 30-mm PCB size, 24.4-mm pitch for mounting holes
  • 15-pin standard FFC connector type, 2-lane CSI
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 128.2-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3 V
  • AR0234CS image sensor with Linux driver and on-board ISP
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
e-con Systems Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

J721EXSKG01EVM — TDA4VM 에지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
광학 모듈
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

J721EXSKG01EVM — TDA4VM 에지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
광학 모듈
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
광학 모듈

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

지원되는 제품 및 하드웨어

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

close
버전: null
출시 날짜:
광학 모듈

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

지원되는 제품 및 하드웨어

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
SK-TDA4VM — TDA4VM 엣지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 e-con Systems Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.