ECON-3P-NEDUCAM

ECON-3P-NEDUCAM

지금 주문하기

개요

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board stack-up consisting of a sensor board and a serializer board.

NeduCAMxx-CUTDA4 are starter kits developed to support the non-standard 40-pin CSI connector on the SK-TDA4 evaluation module for TDA4VM, which include a 4-channel deserializer adapter board, a 15-m coaxial cable assembly with FAKRA connectors on both ends, and a single NeduCAMxx camera module to begin evaluating the end-to-end system from image sensor to applications processor.  

In addition to SK-TDA4VM, the NeduCAMxx-CUTDA4 evaluation kits are also compatible with SK-AM68, SK-AM69, and other starter kit EVMs using the same 40-pin connector for high bandwidth vision processing.

특징
  • 30 mm x 30 mm PCB size (camera module stack-up), 65 mm x 67 mm (deserializer)
  • Industry-standard FAKRA connectors, 15-m cable assembly provided in CUTDA4 kit
  • FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
  • Bare PCBs, fully assembled, M12 mount with appropriate lens installed
  • Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
  • Various camera sensors for different applications
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저 DS90UB960-Q1 — 쿼드 2MP 카메라 허브 FPD-Link III 디시리얼라이저 - 듀얼 CSI-2 출력 포트 포함

 

V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
TDES960 — 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저 쿼드 허브 TSER953 — 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

지원되는 제품 및 하드웨어

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

지원되는 제품 및 하드웨어

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

지원되는 제품 및 하드웨어

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
SK-AM68 — 비전 AI 및 범용 프로세서용 AM68 및 AM68A 스타터 키트 SK-AM69 — 비전 AI 및 범용 프로세서용 AM69 및 AM69A 스타터 키트 SK-TDA4VM — TDA4VM 엣지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 e-con Systems Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.