TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Elprotronic Inc..
ELPRO-3P-XS-FP-MSP
개요
JTAG, SBW 또는 BSL 통신을 통한 모든 MSP43x 제품용의 플래시 프로그래머입니다. USB를 통해 최대 64개의 프로그래머를 한 대의 PC에 연결할 수 있습니다. x86_64(amd64) 및 armhf 아키텍처에 대한 Windows™ XP, 7, 8, 10 및 Debian Linux를 지원합니다. Raspberry Pi 및 Orange Pi One에서 실행됩니다. 사용하기 쉬운 GUI를 통해 사용자가 필요한 모든 옵션을 구성할 수 있습니다(Windows만 해당). XStream-ISO의 20µA 해상도 및 XStreamPro-ISO 어댑터의 50nA 해상도를 지원하는 전류 측정 옵션을 제공합니다. Elprotronic은 TI 타사 네트워크의 멤버입니다.
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.