EMO-3P-CANOPEN

개요

emotas CANopen 스택은 다음을 포함한 여러 TI MCU 플랫폼을 지원합니다. MSPM0, 다양한 TMS3200, Hercules 및 Sitara.  여러 버전의 CANopen 스택을 다양한 애플리케이션 요구에 맞게 사용할 수 있습니다. CIA 301 및 CIA 305에 따르면 모든 CANopen 기능이 지원됩니다. 선택 사항 확장 패키지는 기타 CANopen 통신 또는 디바이스 프로필 또는 EnergyBus와 같은 애플리케이션 프로필을 지원합니다. CANopen 스택은 ANSI-C 소스 코드로 제공됩니다. 제공 범위에는 다양한 평가 보드에 대한 즉시 실행 가능한 예제 프로젝트가 포함되며, 지원 기간이 최대 24개월인 다양한 라이센스 모델이 제공됩니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

EMO-3P-CANOPEN-STACK — Emotas CANopen 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

EMO-3P-CANOPEN-STACK — Emotas CANopen 스택

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 5. 17

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
LAUNCHXL-F280039C — C2000™ 실시간 MCU용 TMS320F280039C LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LP-MSPM0G3507 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Emotas embedded communication GmbH.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.