ESD122DMY-EVM

ESD122DMY USB Type-C 인터페이스 평가 모듈

ESD122DMY-EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 ESD122DMY EVM(평가 모듈)은 설계자가 ESD122 장치의 작동과 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다. ESD122는 USB Type-C 및 HDMI 2.0 회로 보호를 위한 양방향 TVS ESD 보호 다이오드 어레이입니다. 이 장치는 IEC 61000-4-2 국제 표준(12kV 접촉/15kV 에어갭)에 지정된 최대 수준에서 접촉 ESD 스트라이크를 분산하도록 정격이 설정되어 있습니다. 이 EVM에는 Type-C 포트의 D+/– 라인을 위한 TPD4E02B04 4채널 ESD 보호 다이오드와 Type-C 커넥터의 CC 라인을 위한 TPD1E05U06 단일 채널 ESD 보호 다이오드도 포함되어 있습니다.

특징
  • IEC61000-4-2 규정 준수 테스트(SS 라인, SBU 라인, D+/– 라인, CC 라인)
  • USB Type-C 패스스루 기능
  • IEC61000-4-4 EFT 규정 준수 테스트
  • IEC61000-4-5 서지 규정 준수 테스트

  • ESD122DMY-EVM

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ESD122DMY-EVM — ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ESD122DMY-EVM ESD122DMY USB Type-C Interfaces Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ESD122 Evaluation Module (Rev. A) 2017. 6. 19
인증서 ESD122DMY-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2