ETAS-3P-CYCUR-SOC

ETAS-3P-CYCUR-SOC

시작: ETAS Inc.
다운로드

개요

ETAS ESCRYPT CycurSoC는 SoC(시스템 온 칩) 기반 자동차 ECU를 보호하도록 설계된 임베디드 사이버 보안 소프트웨어입니다. 이 제품은 이기종 SoC 아키텍처에서 고성능 보안 요구 사항을 지원할 수 있는 포괄적인 암호화 및 신뢰 서비스 세트를 제공합니다.

CycurSoC는 SoC 호스트 프로세서 또는 HSM(하드웨어 보안 모듈) 코어에 배포할 수 있어 시스템 구성 요소 전반에 걸쳐 보안 부팅, 키 관리, 암호화 작업 및 신뢰 통신을 지원합니다. 이 소프트웨어는 POSIX 기반 시스템 및 실시간 운영 체제를 비롯한 일반적인 차량용 운영 환경과 통합됩니다.

플랫폼 전반에 걸친 확장성 및 재사용성을 고려해 설계된 CycurSoC는 OEM 및 Tier 1 제조업체가 ISO/SAE 21434 및 ISO 26262와 같은 차량 안전 및 사이버 보안 표준을 준수하면서 강력한 사이버 보안 기능을 구현할 수 있도록 지원합니다. TI 차량용 SoC 및 보안 지원 프로세서와 함께 사용할 경우 CycurSoC는 안전한 시스템 개발을 지원하고 차량용 설계의 사이버 보안 기능 통합을 가속화합니다.

특징
  • 차량용 SoC 플랫폼을 위한 암호화 서비스
  • HSM 또는 호스트 프로세서를 사용한 보안 키 및 데이터 저장
  • Arm TrustZone을 포함한 보안 부팅 및 신뢰 실행 지원
  • POSIX 및 실시간 운영 체제와 호환
  • 이기종 SoC 설계를 위한 모듈식 아키텍처
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ETAS Inc.의 사진

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 차량용 SoC 플랫폼을 위한 ETAS ESCRYPT CycurSoC 임베디드 사이버 보안 소프트웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 차량용 SoC 플랫폼을 위한 ETAS ESCRYPT CycurSoC 임베디드 사이버 보안 소프트웨어

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. ETAS Inc..

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.