EXLFR-3P-TSN

ExelFore's time sensitive network (TSN) automotive paths for safety-critical communications

EXLFR-3P-TSN

시작: ExcelFore
다운로드

개요

SDV(소프트웨어 정의 차량)에는 고성능 네트워킹, IP 주소 지정 및 보안이 필요합니다. 이더넷에서는 사용할 수 있지만 CAN은 사용할 수 없습니다. 차량용 애플리케이션은 또한 기본 이더넷과 함께 사용할 수 없는 안전이 중요한 시스템을 위해 지연 시간, 대역폭 및 이중화를 필요로 하지만 TSN은 이러한 기능을 추가합니다. Excelfore의 AVB/TSN은 AVNU 인증을 받았습니다.
이더넷은 10MB 멀티드롭부터 10GB 이상으로 경제적인 차량 내 대역폭을 지원할 수 있습니다. 또한 동적 네트워크 스위칭, 네트워크 보안 및 클라우드에서 장치에 연결할 수 있는 기능도 제공합니다. Excelfore의 SOME/IP, DoIP, RTP, RTCP 및 UDS 프로토콜은 기존 시스템을 SDV의 시대로 발전시키고, 이더넷 백본에 원활하게 통합되어 CAN 기반 장치에 대한 완전한 클라우드 액세스 기능을 제공합니다.

특징
  • 정확한 동기화, 중복 Grandmaster 및 IEEE1588 지원
  • 지연 시간 보장
  • 관리 네트워크 이중화 및 고급 트래픽 셰이핑
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ExcelFore의 사진

다운로드

지원 소프트웨어

Time sensitive network (TSN) 안전이 중요한 통신 소프트웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

Time sensitive network (TSN) 안전이 중요한 통신 소프트웨어

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 9. 5

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. ExcelFore.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.