EZURI-3P-CARBONAM62
개요
Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and connectivity needs of the commercial, industrial, and medical products with its 1.4GHz Quad Cortex-A53 cores, an 400 MHz Cortex-M4F applications MCU core, an 400 MHZ Cortex-R5F device management core, and a dual-core Programmable Real-Time Unit.
OSM-M v1.1 Compatible: Size optimized 45x30mm OSM Size-M form factor and pin-compatible with our full range of OSM-M modules.
Robust Software and Board Support: Choose from Yocto Linux, Buildroot Linux, Android, or Ubuntu for Cortex-A53, ZephyrRTOs or FreeRTOS for Cortex-M4F and Cortex-R5F.
Secure Enclave and Boot: Dedicated on-board security hardware, secure boot Linux, and flexible secure storage for passwords, certificates, and data storage.
특징
- 45 mm x 30 mm
- OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
- 1GB, 2GB, and 4GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
- 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
- Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
- Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
- Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
멀티 채널 IC(PMIC)
주문 및 개발 시작
CARBONAM62-EVAL-KIT — 7" display / eval board / HDMI adapter / AM62 SOM / 2GB RAM/16GB eMMC / TI351 Wi-Fi-BT / accessories
CARBONAM62-EVAL-KIT — 7" display / eval board / HDMI adapter / AM62 SOM / 2GB RAM/16GB eMMC / TI351 Wi-Fi-BT / accessories
CARBONAM62-OSM-MF — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, wireless module de-populated
CARBONAM62-OSM-MF — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, wireless module de-populated
CARBONAM62-OSM-MF-WIFI6 — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, with TI CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4
CARBONAM62-OSM-MF-WIFI6 — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, with TI CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4
COMMON-OSM-KIT-AM62 — Development Kit = OSM Common Carrier Kit + CarbonAM62 Development Board
COMMON-OSM-KIT-AM62 — Development Kit = OSM Common Carrier Kit + CarbonAM62 Development Board
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.