FLAT-CLAMP-TVS-EVM

FLAT-CLAMP-TVS-EVM

지금 주문하기

개요

평면 클램프 TVS EVM(정밀 서지 보호 다이오드 어댑터 보드 평가 모듈)은 TVSxx0x 장치 제품군의 특성, 작동 및 사용을 보여줍니다. TVSxx0x 디바이스 제품군은 양방향 및 단방향 신호 모두에 대해 서지와 같은 과도 과전압 이벤트 동안 초저 및 평면 클램핑 전압을 유지하는 정밀 클램프입니다. 이 어댑터 보드는 TVSxx00 장치의 작은 DRV 패키지 크기와 TVSxx01 장치의 작은 DRB 패키지 크기를 산업 표준 SMA 및 SMB 패키지 유형에 맞게 설계된 더 큰 풋프린트에 배치하여 사용자가 자체 시스템에서 성능을 테스트할 수 있도록 합니다.

특징
  • IEC 61000-4-5 서지 컴플라이언스 테스트
  • IEC 61000-4-2 ESD 컴플라이언스 테스트
  • 기존 시스템 평가를 위한 업계 표준 설치 공간
  • 단방향 및 양방향 구성
TVS 다이오드
TVS0500 — 5V 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS0701 — 7V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS1400 — 14V 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS1401 — 14V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS1800 — 18V 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS1801 — 18V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS2200 — 22V 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS2201 — 22V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS2700 — 27V 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS2701 — 27V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치 TVS3301 — 33V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x Precision Surge Protection Diode Adaptor Board Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018. 9. 10