FUSION-PRODUCTION-GUI

FUSION-PRODUCTION-GUI

다운로드

개요

Fusion Digital Power Production Tool(생산 GUI)은 펌웨어 다운로드, 펌웨어 업그레이드, 구성, 보정 및 테스트 용도로 사용되는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)입니다.  이 명령 기반 인터페이스를 이용하면 생산 환경에서 UCD 플래싱 절차의 원활한 통합이 가능합니다.

생산 GUI는 Fusion Digital Power Studio& trade, 소프트웨어와 동일한 장치를 지원합니다.  이 도구는 일반적으로 제조 및 생산 환경에서 사용됩니다.  사용 설명서는 GUI의 "도움말" 메뉴에서 액세스할 수 있습니다.
특징
이 도구에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
  • "ROM" 모드에서 펌웨어를 다운로드합니다
  • "프로그램" 모드에서 펌웨어를 업그레이드합니다
  • 장치 구성을 프로그래밍합니다
  • 일련 번호를 기록합니다
  • 이 도구는 보드 하나에서 여러 개의 장치를 지원하며, 내장 로깅 및 보고 기능이 포함되어 있습니다
  • 장치를 테스트합니다(전력 변환이 허용 가능한 Vout 및 Iout 한도 내에 있는지 여부 검증)
  • 공장 스크립트 개발 및 배포 방법에 대한 설명은 GUI의 도움말 메뉴에 있는 스크립트 작성기(Script Writer) 및 스크립트 러너(Script Runner) 문서의 예제에 자세히 나와 있습니다
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    다운로드

    지원 소프트웨어

    FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    제품
    AC/DC 컨트롤러
    UCD3020 — 완전히 프로그래밍 가능한 디지털 전원 컨트롤러(최대 2개의 조정 출력 및 6개의 DPWM 출력 지원) UCD3028 — 최대 2개의 조절된 출력과 8개의 DPWM 출력을 지원하는 완전히 프로그래밍 가능한 디지털 전원 컨트롤러 UCD3040 — 4개의 피드백 루프 및 8개의 DPWM 출력을 지원하는 완전히 프로그래밍 가능한 디지털 전원 컨트롤러 UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
    다운로드 옵션

    FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool

    close
    최신 버전
    버전: 01.00.00.0H
    출시 날짜: 2022. 1. 2
    lock = 수출 승인 필요(1분)
    제품
    AC/DC 컨트롤러
    UCD3020 — 완전히 프로그래밍 가능한 디지털 전원 컨트롤러(최대 2개의 조정 출력 및 6개의 DPWM 출력 지원) UCD3028 — 최대 2개의 조절된 출력과 8개의 DPWM 출력을 지원하는 완전히 프로그래밍 가능한 디지털 전원 컨트롤러 UCD3040 — 4개의 피드백 루프 및 8개의 DPWM 출력을 지원하는 완전히 프로그래밍 가능한 디지털 전원 컨트롤러 UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc014 or www.ti.com/lit/xx/sldc014h/sldc014h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLDC014. Please update any bookmarks accordingly.

    지원 및 교육

    TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

    포럼 주제 모두 보기(영문)

    콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

    품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

    비디오 시리즈

    모든 비디오 보기

    동영상